1. Home
  2. 無給油オプションEMC
電気機械式無給油ストロークシリンダEMC メンテナンスフリーで、経済的、環境にやさしい

電気機械式ストロークシリンダに無給油オプションを追加

メンテナンスフリーの電気機械式アクチュエータで生産性が飛躍的に向上


良質のコンポーネントは投資効果が高い。 これは、パフォーマンスの安定継続とローメンテナンスを重視するファクトリーオートメーションの世界のエキスパート、機械エンジニア、プラントエンジニアには周知の事実です。無給油オプションを搭載した電気機械式ストロークシリンダを使用することで、工作機械メーカー、ハンドリングやオートメーションのソリューションプロバイダーは競争力を持つことができます。


メリット



  • 軽量物アプリケーションに利用できる無給油オプション*
  • メンテナンスフリーのアクチュエータで、より柔軟なマシン設計
  • 機械設備の可用性アップ
  • メンテナンスの労力、オペレーションコストがゼロに
  • アクチュエータの耐用期間は、最大15,000 kmに
  • サイズ設定と構成がシンプル


*技術的な制約あり。弊社の選定およびサイズ設定ツール LinSelect を使用して、お客様のアプリケーションに無給油オプションが利用できるか確認してください。